38.23 m³(50.0 yd³)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

217" 31 立方码(CYD)填充 U 形垃圾填埋铲刀,31 立方码,30 度翼板角度。 需要不含推铲 255-8707 的推土机配置总成 245-3567。

单位:
容量 50.0 yd3 38.23 m3 Less
宽度 214.0 " 5436.0 毫米 Less
翼板角度 30.0 度 30.0 度 Less
高度 86.0 " 2184.0 毫米 Less
重量 9300.0 磅 4218.0 公斤 Less