< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
总宽度 71.0 " 1810.0 毫米 Less
清扫宽度 59.0 " 1510.0 毫米 Less
高度 31.0 " 793.0 毫米 Less
长度 59.0 " 1490.0 毫米 Less
单位重量 930.0 磅 422.0 公斤 Less
马达排量(每转) 24.0 in3 393.0 cm3 Less
所需液压流量 60-86 L/min(16-23 gpm) 60-86 L/min(16-23 gpm) Less
最佳液压压力 3340.0 psi 230.0 bar Less
最大流量下的毛刷速度(轴) 211.0 转速 211.0 转速 Less
料斗容量 14.9 ft3 0.42 m3 Less
毛刷直径 26.0 " 660.0 毫米 Less