< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
总宽度 83.0 " 2115.0 毫米 Less
清扫宽度 73.0 " 1865.0 毫米 Less
高度 31.0 " 793.0 毫米 Less
长度 59.0 " 1490.0 毫米 Less
单位重量 1060.0 磅 481.0 公斤 Less
马达排量(每转) 24.0 in3 393.0 cm3 Less
所需液压流量 30-83 L/min(8-22 gpm) 30-83 L/min(8-22 gpm) Less
最佳液压压力 3340.0 psi 230.0 bar Less
最大流量下的毛刷速度(轴) 211.0 转速 211.0 转速 Less
料斗容量 17.4 ft3 0.49 m3 Less
毛刷直径 26.0 " 660.0 毫米 Less