< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
总宽度 62.0 " 1575.0 毫米 Less
总长度 73.0 " 1854.0 毫米 Less
总高度 21.0 " 533.0 毫米 Less
切割宽度 60.0 " 1524.0 毫米 Less
单位重量 950.0 磅 431.0 公斤 Less
所需液压流量 L/min(gpm) 57-65(15-17) 57-65(15-17) Less
最佳液压压力 bar(psi) 3340.0 psi 230.0 bar Less
齿尖速度(取决于流量)fpm 13,080 - 18,360 13,080 - 18,360 Less