< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
总宽度 68.0 " 1727.0 毫米 Less
总长度 79.0 " 2007.0 毫米 Less
总高度 21.0 " 533.0 毫米 Less
切割宽度 66.0 " 1676.0 毫米 Less
单位重量 1050.0 磅 476.0 公斤 Less
所需液压流量 L/min(gpm) 57-80(15-21) 57-80(15-21) Less
最佳液压压力 bar(psi) 3340.0 psi 230.0 bar Less
齿尖速度(取决于流量)fpm 10,270 - 14,420 10,270 - 14,420 Less