< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
总宽度 74.0 " 1880.0 毫米 Less
总长度 85.0 " 2159.0 毫米 Less
总高度 20.0 " 518.0 毫米 Less
切割宽度 72.0 " 1829.0 毫米 Less
单位重量 1100.0 磅 499.0 公斤 Less
所需液压流量 L/min(gpm) 57-80(15-21) 57-80(15-21) Less
最佳液压压力 bar(psi) 3340.0 psi 230.0 bar Less
齿尖速度(取决于流量)fpm 11,210 - 15,730 11,210 - 15,730 Less