< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
总宽度 80.0 " 2032.0 毫米 Less
总长度 91.0 " 2311.0 毫米 Less
总高度 21.0 " 531.0 毫米 Less
切割宽度 78.0 " 1981.0 毫米 Less
单位重量 1180.0 磅 535.0 公斤 Less
所需液压流量 L/min(gpm) 76-130(20-34) 76-130(20-34) Less
最佳液压压力 bar(psi) 4065.0 psi 280.0 bar Less
齿尖速度(取决于流量)fpm 11130-19030 11130-19030 Less