< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
宽度 81.0 " 2080.0 毫米 Less
重量 1295.0 磅 587.0 公斤 Less
高度(抓斗关闭) 41.0 " 1038.0 毫米 Less
底刃厚度 0.8 " 20.0 毫米 Less
铲刃厚度 0.63 " 16.0 毫米 Less
掘地工具(G.E.T.) 螺栓固定式 螺栓固定式 Less
夹钳开口 60.0 " 1522.0 毫米 Less
长度 40.0 " 1028.0 毫米 Less