1000 mm(40")

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
宽度 40.0 " 1000.0 毫米 Less
平装容量 0.114 yd3 0.087 m3 Less
堆装容量 0.182 yd3 0.139 m3 Less
铲斗重量 258.0 磅 117.0 公斤 Less
齿尖半径(含底刃) 20.9 " 530.0 毫米 Less
底刃厚度 0.8 " 20.0 毫米 Less