1300 mm (51 in)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
宽度 51.0 " 1300.0 毫米 Less
平装容量 0.152 yd3 0.116 m3 Less
堆装容量 0.241 yd3 0.184 m3 Less
铲斗重量 253.0 磅 115.0 公斤 Less
齿尖半径(含底刃) 20.9 " 530.0 毫米 Less
底刃厚度 0.8 " 20.0 毫米 Less