1600 mm(63"")

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
宽度 63.0 " 1600.0 毫米 Less
平装容量 0.189 yd3 0.145 m3 Less
堆装容量 0.299 yd3 0.229 m3 Less
铲斗重量 296.0 磅 134.0 公斤 Less
齿尖半径(含底刃) 20.9 " 530.0 毫米 Less
底刃厚度 0.8 " 20.0 毫米 Less