2150 mm(86")

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

能够让您在最严苛的挖掘和装载应用中保持高生产率。 Cat® 极重负荷铲斗可以在破渣、砂岩、高硅花岗岩、玄武岩、赤铁矿和铁矿石中连续作业。 铲形铲斗最适合采石作业,整体形状的铲斗能够最大限度利用您的 Cat 374 型挖掘机。

单位:
宽度 86.0 " 2150.0 mm Less
负载能力 6.07 yd3 4.64 m3 Less
齿数 4 4 Less
齿型 K170 K170 Less
重量 12826.0 lb 5818.0 kg Less

让质疑铲斗的人心悦诚服

为什么说为您的物料选择错误的铲斗会导致您的最终收益减少? 极重负荷铲斗专为在难以开采物料的作业中增大穿透深度、运载更多物料、减少溢出和延长使用寿命而设计。 更加智能地挖掘。 工作时间更长。 获得的收入更多。

着眼于长远的未来

Cat 设备能够为您带来持久的性能。 安装在设备上的铲斗也是如此。 当您处理的物料会导致普通铲斗快速磨损而且每个 Cat 极重负荷铲斗专为在大多数磨蚀性物料(例如高硅花岗岩、破渣、矿石和长石)中延长使用寿命而设计时尤其如此。 无论您是选择新铲斗还是决定使用翻新套件让您现有铲斗的性能完好如初,这种铲斗都能够让您如愿以偿。

获得的回报更多, 而不是更少。

当需要付出额外的努力才能开采物料时,您需要燃烧更多的燃料。 这是一个事实。 但您可以影响所燃烧的燃料为您带来多少回报,这也是一个事实。 正确的铲斗会利用整个挖掘系统的动力,让您的挖掘机所燃烧的燃料实现最佳性能。 Cat 代理商可以为您提供挖掘机铲斗解决方案并减少您的支出。

不仅仅是铲斗

无论您的作业地点位于何处,Cat 代理商的全球网络都能让您应对自如。 作为您的合作伙伴,我们不仅可以为您的液压挖掘机提供支持和保养,还能提供所需的铲斗备用磨损件和斗齿。 没有时间亲自安装? 也可以让他们为您代劳。 没有其他制造商能做到这一点。