400 mm(16"")

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
宽度 16.0 " 400.0 毫米 Less
平装容量 2.0 ft3 0.06 m3 Less
堆装容量 2.5 ft3 0.07 m3 Less
铲斗重量 158.0 磅 72.0 公斤 Less
齿尖半径(含斗齿) 29.0 " 737.0 毫米 Less
侧壁角度 2.0 度 2.0 度 Less
底刃厚度 0.8 " 20.0 毫米 Less