600 mm (24 in)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
宽度 24.0 " 600.0 毫米 Less
平装容量 3.3 ft3 0.09 m3 Less
堆装容量 4.2 ft3 0.12 m3 Less
铲斗重量 217.0 磅 99.0 公斤 Less
齿尖半径(含斗齿) 29.0 " 737.0 毫米 Less
侧壁角度 2.0 度 2.0 度 Less
底刃厚度 0.8 " 20.0 毫米 Less