750 mm (30 in)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
宽度 30.0 " 750.0 毫米 Less
平装容量 4.6 ft3 0.13 m3 Less
堆装容量 6.1 ft3 0.17 m3 Less
铲斗重量 274.0 磅 125.0 公斤 Less
齿尖半径(含斗齿) 32.0 " 813.0 毫米 Less
侧壁角度 2.0 度 2.0 度 Less
底刃厚度 0.8 " 20.0 毫米 Less