457 mm (18 in)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
宽度 18.0 " 457.0 毫米 Less
平装容量 4.6 ft3 0.13 m3 Less
堆装容量 5.3 ft3 0.15 m3 Less
铲斗重量 336.0 磅 153.0 公斤 Less
齿尖半径(含斗齿) 40.0 " 1014.0 毫米 Less
侧壁角度 2.0 度 2.0 度 Less
底刃厚度 1.0 " 25.0 毫米 Less