609 mm (24 in)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
宽度 24.0 " 609.0 毫米 Less
平装容量 6.7 ft3 0.19 m3 Less
堆装容量 8.1 ft3 0.23 m3 Less
铲斗重量 392.0 磅 178.0 公斤 Less
齿尖半径(含斗齿) 40.0 " 1014.0 毫米 Less
侧壁角度 2.0 度 2.0 度 Less
底刃厚度 1.0 " 25.0 毫米 Less