914 mm (36 in)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
宽度 36.0 " 914.0 毫米 Less
平装容量 10.5 ft3 0.3 m3 Less
堆装容量 13.7 ft3 0.39 m3 Less
铲斗重量 507.0 磅 230.0 公斤 Less
齿尖半径(含斗齿) 40.0 " 1014.0 毫米 Less
侧壁角度 2.0 度 2.0 度 Less
底刃厚度 1.0 " 25.0 毫米 Less