bcp_360-3320_2.1 m3 (2.7 yd3)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
容量 3.5 yd3 2.7 m3 Less
宽度 108.0 " 2750.0 毫米 Less
铲斗连杆 Fusion、销接式、ISO Fusion、销接式、ISO Less
重量 959-1023 kg(2114-2251 lb) 959-1023 kg(2114-2251 lb) Less