3.5 m3 (4.5 yd3)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

容量

单位:
容量 4.6 yd3 3.5 m3 Less

宽度

宽度 108.0 " 2750.0 毫米 Less

铲斗连杆

铲斗连杆 销接式,Fusion,ISO 销接式,Fusion,ISO Less

重量

重量 1714-1782 kg(3779-3929 lb) 1714-1782 kg(3779-3929 lb) Less