3.0 m3 (4.0 yd3)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

容量

单位:
容量 3.9 yd3 3.0 m3 Less

宽度

宽度 100.0 " 2550.0 毫米 Less

铲斗连杆

铲斗连杆 销接式,Fusion,ISO 销接式,Fusion,ISO Less

重量

重量 1627-1695 kg(3587-3737 lb) 1627-1695 kg(3587-3737 lb) Less