4.1 m3 (5.3 yd3)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

容量

单位:
容量 5.4 yd3 4.1 m3 Less

宽度

宽度 120.0 " 3060.0 毫米 Less

铲斗连杆

铲斗连杆 销接式,Fusion,ISO 销接式,Fusion,ISO Less

重量

重量 2001-2067 kg(4409-4557 lb) 2001-2067 kg(4409-4557 lb) Less