5.0 m3(6.5 yd3)

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

容量

单位:
容量 6.5 yd3 5.0 m3 Less

宽度

宽度 120.0 " 3060.0 毫米 Less

铲斗连杆

铲斗连杆 销接式,Fusion,ISO 销接式,Fusion,ISO Less

重量

重量 2081-2149 kg(4588-4738 lb) 2081-2149 kg(4588-4738 lb) Less