< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
宽度 72.0 " 1829.0 毫米 Less
高度(抓斗关闭) 32.0 " 813.0 毫米 Less
夹钳开口 40.0 " 1016.0 毫米 Less
长度 37.0 " 940.0 毫米 Less
重量 1019.0 磅 462.0 公斤 Less
侧壁厚度 0.4 " 10.0 毫米 Less
底刃厚度 0.75 " 19.0 毫米 Less
铲刃厚度 0.63 " 16.0 毫米 Less