< 后退

融资和保险
了解详情

概述

高速钢轮与锥形钻头可在重铺路面之前快速清除沥青和混凝土。

单位:
最大钢轮宽度 18.0 " 450.0 mm Less
锥形钻头(每个钢轮宽度) 48 48 Less
单位重量 1500.0 lb 680.0 kg Less
标准钻头类型 沥青/混凝土 沥青/混凝土 Less
液压流量范围 80-160 L/min(21-42 gal/min) 80-160 L/min(21-42 gal/min) Less
液压压力范围 160-240 bar(2320-3480 psi) 160-240 bar(2320-3480 psi) Less
最大刨深 5.0 " 125.0 mm Less
总宽度 32.5 " 828.0 mm Less
总高度 40.5 " 1030.0 mm Less
总长度 37.5 " 950.0 mm Less