< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
最大钢轮宽度 18.0 " 450.0 毫米 Less
锥形钻头(每个钢轮宽度) 48 48 Less
单位重量 1606.0 磅 730.0 公斤 Less
倾角范围 +/- 8.5 度 8.5 度 Less
最大压力下的钢轮扭矩 1510.0 ft-lb 2047.0 Nm Less
标准钻头类型 通用型 通用型 Less
最大流量下的钢轮速度 205.0 转速 142.0 转速 Less
液压流量范围 80-115 L/min(21-31 gal/min) 80-115 L/min(21-31 gal/min) Less
液压压力范围 (230 bar/3330 psi) (230 bar/3330 psi) Less
最大刨深 6.0 " 150.0 毫米 Less
总宽度 68.0 " 1730.0 毫米 Less
总高度 43.0 " 1080.0 毫米 Less
总长 47.0 " 1184.0 毫米 Less
侧移行程 27.0 " 650.0 毫米 Less