< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
最大钢轮宽度 14.0 " 350.0 毫米 Less
锥形钻头(每个钢轮宽度) 42 42 Less
单位重量 1474.0 磅 670.0 公斤 Less
倾角范围 +/- 8.5 度 8.5 度 Less
最大压力下的钢轮扭矩 996.0 ft-lb 1350.0 Nm Less
标准钻头类型 通用型 通用型 Less
最大流量下的钢轮速度 200.0 转速 150.0 转速 Less
液压流量范围 60-80 L/min(16-21 gal/min) 60-80 L/min(16-21 gal/min) Less
液压压力范围 (230 bar/3330 psi) (230 bar/3330 psi) Less
最大刨深 6.0 " 150.0 毫米 Less
选装钢轮 - 宽度/深度 400/150 mm(16/6") 400/150 mm(16/6") Less
总宽度 68.0 " 1730.0 毫米 Less
总高度 37.0 " 950.0 毫米 Less
总长 44.0 " 1120.0 毫米 Less
侧移行程 26.0 " 650.0 毫米 Less