< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
最大钢轮宽度 24.0 " 600.0 毫米 Less
锥形钻头(每个钢轮宽度) 60 60 Less
单位重量 2061.0 磅 935.0 公斤 Less
倾角范围 +/- 8.0 度 8.0 度 Less
最大压力下的钢轮扭矩 2558.0 ft-lb 3470.0 Nm Less
标准钻头类型 通用型 通用型 Less
最大流量下的钢轮速度 160.0 转速 160.0 转速 Less
液压流量范围 100-125 L/min(26-33 gal/min) 100-125 L/min(26-33 gal/min) Less
液压压力范围 230-280 bar(3330-4000 psi) 230-280 bar(3330-4000 psi) Less
最大刨深 7.0 " 170.0 毫米 Less
总宽度 73.0 " 1858.0 毫米 Less
总高度 43.0 " 1100.0 毫米 Less
总长 49.0 " 1240.0 毫米 Less
侧移行程 30.0 " 750.0 毫米 Less