< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
最大钢轮宽度 30.0 " 750.0 毫米 Less
锥形钻头(每个钢轮宽度) 60 60 Less
单位重量 2315.0 磅 1050.0 公斤 Less
倾角范围 +/- 6.5 度 6.5 度 Less
最大压力下的钢轮扭矩 2746.0 ft-lb 3724.0 Nm Less
标准钻头类型 极限沥青作业 极限沥青作业 Less
最大流量下的钢轮速度 143.0 转速 143.0 转速 Less
液压流量范围 150 L/min(40 gal/min) 150 L/min(40 gal/min) Less
液压压力范围 (280 bar/4000 psi) (280 bar/4000 psi) Less
最大刨深 7.0 " 170.0 毫米 Less
总宽度 73.0 " 1858.0 毫米 Less
总高度 43.0 " 1100.0 毫米 Less
总长 50.0 " 1270.0 毫米 Less
侧移行程 26.0 " 650.0 毫米 Less