< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
最大钢轮宽度 47.0 " 1200.0 毫米 Less
锥形钻头(每个钢轮宽度) 90 90 Less
单位重量 2580.0 磅 1170.0 公斤 Less
倾角范围 +/- 6.5 度 6.5 度 Less
最大压力下的钢轮扭矩 3030.0 ft-lb 4108.0 Nm Less
标准钻头类型 极限沥青作业 极限沥青作业 Less
最大流量下的钢轮速度 161.0 转速 161.0 转速 Less
液压流量范围 150 L/min(40 gal/min) 150 L/min(40 gal/min) Less
液压压力范围 (280 bar/4000 psi) (280 bar/4000 psi) Less
最大刨深 5.0 " 130.0 毫米 Less
总宽度 73.0 " 1858.0 毫米 Less
总高度 38.0 " 965.0 毫米 Less
总长 45.0 " 1140.0 毫米 Less
侧移行程 22.0 " 550.0 毫米 Less