< 后退

融资和保险
了解详情

概述

包括直接驱动装置、带有快速断开接头的液压管路、安装支架和硬件。

单位:
钢轮宽度 66.0 " 1676.0 毫米 Less
钢轮频率 57 L/min(15 gpm) 2946 次振动/分钟 2946 次振动/分钟 Less
动力 11903.0 磅 5399.0 公斤 Less
钢轮摆动倾斜范围 +/- 15.0 度 15.0 度 Less
单位重量 2063.0 磅 936.0 公斤 Less
振幅 0.046 " 1.16 毫米 Less
传动方式 齿轮马达 - 直接 齿轮马达 - 直接 Less
马达数量 1 1 Less
马达尺寸 1.72 in3 28.0 cm3 Less
液压流量范围 60-86 L/min (16-23 gpm) 60-86 L/min (16-23 gpm) Less
液压压力范围 3340.0 psi 230.0 bar Less
总宽度 73.0 " 1854.0 毫米 Less
高度 25.0 " 634.0 毫米 Less
长度 40.0 " 1009.0 毫米 Less
钢轮直径 25.0 " 634.0 毫米 Less