< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
冲击力 3650.0 磅 16.2 kN Less
周期/分钟 2200-2500 2200-2500 Less
底板宽度 12.0 " 305.0 毫米 Less
压实面积 2.1 ft2 0.19 m2 Less
底板压力 12.76 psi 0.88 千帕 Less
底板长度 24.0 " 610.0 毫米 Less
最小液压流量 10.0 加仑/分钟 38.0 升/分钟 Less
最小工作压力 1600.0 psi 11030.0 千帕 Less
重量 474.0 磅 215.0 公斤 Less