< 后退

融资和保险
了解详情

概述

重量

单位:
重量 191.6 lb 86.9 kg Less

宽度

宽度 14.1 " 358.6 mm Less

长度

长度 24.2 " 614.8 mm Less

总高度

总高度 10.8 " 275.5 mm Less

传动方式

传动方式 液压油缸 液压油缸 Less

液压连接器

液压连接器 3626 psi / 250 bar 3626 psi / 250 bar Less