CW-40 Auto-Connect

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

Cat Auto-Connect 连接器实现了完全自动化的工装更换,使操作员能够在驾驶室内安全、舒适、快速地更换工装机具。 工装更换只需几秒钟。 Auto-Connect 连接器设计用于 15 和 25 吨之间的 Cat 挖掘机或非 Cat 工装承载设备。

单位:
重量 748.0 lb 340.0 kg Less
宽度 22.0 " 550.0 mm Less
吊钩额定负载 11.0 t 10.0 tn Less
长度 19.0 " 475.0 mm Less

节省每次更换工装的时间

Auto-Connect 快速连接器可以自动连接多达五个以前通常需要人工进行连接和断开的液压端口(两个高压、两个中压和一个可选的泄放口)。这将液压工装机具的更换时间从半小时缩短至几秒钟。。 减少人工干预还可以避免液压油溢出到周围环境的风险。 此外,还能防止液压管路破裂,避免意外的停机。

发挥最高的性能

Auto-Connect 的设计已将背压减至最低。 液压油流经系统时会产生背压,导致从管路和阀门向后积聚压力。 保持较低的背压有助于提高工装机具生产率并降低机器油耗,这对液压锤特别有利,可帮助其保持尽可能高的打击速度和工作效率。

为作业选择合适的工装

由于几乎瞬时即可更换工装,会鼓励操作员始终根据不同的作业选择合适的工装。 工装使用寿命更长,完成作业所需的机器更少,作业实践也更高效,从而提高投资回报。

迅速收回投资成本

通过 Auto-Connect 系统,操作员不再需要离开驾驶室,转换成本也降至最低,因此可实现全面的成本节约。 按照常规的机具更换频率,Auto-Connect 在数月之内即可收回投资成本。

首屈一指的服务

操作员更换附件只需数秒而非数分钟。 更短的停机时间让您可以更快恢复工作。