< 后退

融资和保险
了解详情

概述

重量

单位:
重量 436.5 lb 198.0 kg Less

总宽度

总宽度 14.6 " 370.0 mm Less

工作宽度

工作宽度 14.6 " 370.0 mm Less

长度

长度 24.5 " 622.0 mm Less

总高度

总高度 23.5 " 598.0 mm Less

传动方式

传动方式 螺旋旋转执行器 螺旋旋转执行器 Less

液压流量

液压流量 19-26.5 lpm(5-7 gpm) 19-26.5 lpm(5-7 gpm) Less

液压执行器

液压执行器 3000.0 psi 207.0 bar Less

液压连接器

液压连接器 4641.0 psi 320.0 bar Less