CB 连杆(挖渠)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 挖渠用抓销式快速连接器能将您的中型履带式挖掘机转变为专用机器,因此拓展了您的车队能力和业务机会。 当与窄型铲斗、平板夯和液压锤配合使用时,它可以让您灵活地应对挖渠作业和公共事业应用领域。

单位:
重量 949.0 lb 430.0 kg Less
机器接口宽度 19.3 " 491.0 mm Less
吊孔工作负载限值 15.0 tn 14.0 t Less
工装接口宽度 13.4 " 340.0 mm Less

在作业现场操作自如

在从接合、作业再到分离的整个过程中,工装始终正确连接,大可让您高枕无忧。 从操作员座椅角度来看,视觉和声音指示器,可帮助操作员确保工装抓取稳妥。 您的 Cat 挖掘机液压系统以及快速连接器内部的机械装置和挖掘力共同工作,确保了工装始终保持妥善接合。 Cat 抓销式快速连接器满足或超越了适用的安全标准,允许您在全世界任何地方从容施工:EN 474-1:2006 +A4:2014、ISO/DIS 13031.2:2014、澳大利亚标准 AS4772-2008、WorkCover NSW 立场文件 WC01158:“为挖掘机或反铲供应、安装和使用半自动快速铰接件”。

节省回填时间和物料

只挖掘所需的宽度,无需回填过宽的长沟渠,因此节省了时间和额外的成本。 快速连接器比标准窄销的连接器的耳板宽度更窄,有更短的斗杆和连杆销。 这样可以让连接器的最宽部位保持在挖渠铲斗的挖掘宽度内。

有效负载和动力

这种连接器重量适中,可以实现较大的铲斗有效负载。 快速连接器大小合适,可维持卓越的穿透力和挖掘力。

使用您的设备完成更多工作

搬运物料、夯实土壤、破碎岩石以及其他许多应用。 承担新的职责。 拓展新的商机。

让您的车队拥有更高生产率

一台挖掘机可以与尺寸类似的挖掘机共享多种工装。 您能够更加轻松地管理您的资产。

快速恢复工作

操作员更换工装只需数秒而非数分钟。 更短的停机时间让您可以更快恢复工作。

易于使用

Cat 抓销式快速连接器易于启动、易于接合且易于分离。 操作流程简单易用,可轻松上手。 这是在每个作业现场提高生产率的最简单方式。