TB 连杆(挖渠)

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

挖渠型 Cat 抓销式快速连接器能将您的 345 或 349 型液压挖掘机转变为专用机器,因此拓展了您的车队能力和业务机会。 当与窄型铲斗和液压锤配合使用时,它可以让您灵活地应对挖渠作业和公共事业应用领域。

单位:
重量 2060.0 lb 934.0 kg Less
机器接口宽度 25.8 " 655.0 mm Less
吊孔工作负载限值 22.0 tn 20.0 t Less
工装接口宽度 17.0 " 433.0 mm Less

在作业现场操作自如

从接合、操作到分离的整个过程中,工装始终正确连接,让您满怀信心。 从操作员座椅角度来看,视觉和声音指示器,可帮助操作员确保工装抓取稳妥。 您的 Cat 挖掘机液压系统以及快速连接器内部的机械装置和挖掘力共同工作,确保了工装始终保持妥善接合。 Cat 抓销式快速连接器满足或超越了适用的安全标准,允许您在全世界任何地方从容施工:EN 474-1:2006 +A4:2014、ISO/DIS 13031.2:2014、澳大利亚标准 AS4772-2008、WorkCover NSW 立场文件 WC01158:“为挖掘机或反铲供应、安装和使用半自动快速铰接件”。

节省回填时间和物料

只挖掘所需的宽度,无需回填过宽的长沟渠,因此节省了时间和额外的成本。 快速连接器比标准窄销的连接器的耳板宽度更窄,有更短的斗杆和连杆销。 这样可以将连接器的最宽部位保持在挖渠铲斗的挖掘宽度内。

有效负载和动力

这种连接器重量适中,可以实现较大的铲斗有效负载。 快速连接器大小合适,可维持卓越的穿透力和挖掘力。

使用您的设备完成更多工作

搬运物料、夯实土壤、破碎岩石以及其他许多应用。 承担新的职责。 拓展新的商机。

让您的车队拥有更高生产率

一台挖掘机可以与尺寸类似的挖掘机共享多种工装。 您能够更加轻松地管理您的资产。

快速恢复工作

操作员更换工装只需数秒而非数分钟。 更短的停机时间让您可以更快恢复工作。

易于使用

Cat 抓销式快速连接器易于启动、易于接合且易于分离。 操作流程简单易用,可轻松上手。 这是在每个作业现场提高生产率的最简单方式。