< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
重量 1248.0 磅 566.0 公斤 Less

相同性能

Fusion™ 连接器的性能几乎与销接式连接器完全相同,而且拥有快速连接器系统的所有灵活性。

最小偏移

Fusion™ 连接器安装在后部,靠近装载机臂,能够最大限度地减少偏移,因此提高了机器性能。

专利锁定

拥有专利的先进楔合机制能够实现紧密的无振动配合,实现更长的使用寿命。

开放式机架

新型开放式连接器机架设计改善了操作员的视野,使其能够自信且快速地装载和卸载。

通用接口

Fusion™ 连接器系统为 Caterpillar 客户提供了一个通用接口,适用于整个系列的中小型轮式装载机。

一机多能

机器的兼容性得到扩展,允许一台机器使用众多作业机具。

一种附件,多种机器

此外,一种附件还可以由许多不同型号的机器所使用。