< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

体验快速连接器的方便性,以及您期待从销接式工装获得的性能和耐用性。 Fusion 让您的 Cat 963D 履带式装载机快速更换工装,并提供牢固、无振动的配合和长久的耐用性。

单位:
重量 1413.0 lb 641.0 kg Less

快速更换工装

无需离开驾驶室! 您只需数秒便可更换您的工装机具。 不用再费力地插入和拔出销子。

易于使用

接合容易,并且控件直观易用。 各种水平的操作员均可轻松操控。

使用您的装载机完成更多工作

承接新的工作:拓展新的业务机会。 不仅仅用于挖掘:Fusion 系列的工装可以让您进行提升、运输、清扫、堆料等众多不同的作业。

完美无缺的性能

与其它快速连接器不同,Fusion 可让您的机器保持终生的能力和完全的有效负载。 它消除了传统快速连接器存在的重心前移问题。 方便与性能 - 丝毫无损。

性能持久

Fusion 固定牢靠,确保实现无振动、无磨损的性能。 用户可以享受最长的运行时间和长久运行的价值。

视野

Fusion 结构在设计时充分考虑了视野。 开放式结构可让操作员清晰地看到装载高度和地面高度的齿尖;这对快速、安全地装载物料至关重要。