< 后退

融资和保险
了解详情

概述

CTR 320 和 426 砍伐机的设计可实现生产率、可靠性和部件使用寿命的最大化,帮助您快速高效地完成工作。 选择采用三刀式设计并带有 31" 齿喉开口的 320 产品,适合砍伐中小型针叶树材和小型阔叶树材。 也可选择采用四刀式设计并带有 34 3/8" 齿喉开口的 426 产品,以应对更大型的树材以及多种疏删应用。 详细了解以下功能,您就会认识到自己再也无法找到比 CTR 更坚固、更优良的砍伐机了。

单位:
合金钢锯条 18.0 " 45.72 cm Less
链条自动张紧系统 标准 标准 Less
杆和链条储油罐 8.25 加仑 31.23 L Less
杆和链条注油器 自动 自动 Less
直锯传动链轮,表面硬化,9 齿 4.0 " 10.16 cm Less
机架高度 99.7 " 253.23 cm Less
机架长度 72.42 " 184.02 cm Less
机架宽度 86.15 " 218.82 cm Less
高流量切头锯马达,340.7 - 416.4 Lpm(90 - 110 gpm) 选装 选装 Less
低流量切头锯马达,151.4 - 208.2 Lpm(40 - 55 gpm) 选装 选装 Less
安装座 H-D 旋转支架 H-D 旋转支架 Less
安装座销子直径 3.0 " 7.62 毫米 Less
鼻端滚轮的直径 16.0 " 40.64 cm Less
鼻端滚轮的宽度 17.0 " 43.18 cm Less
锯刀数量 3 3 Less
Oregon® 牌 11H 滚轮顶锯导杆 44.0 " 111.76 cm Less
锯链 Oregon® Brand 11H Oregon® Brand 11H Less
锯链传动杆 66 66 Less
锯链节距 0.75 " 1.9 cm Less
标准流量切头锯马达,208.2 - 340.7 Lpm(55 - 90 gpm) 标准 标准 Less
齿喉开口 31.0 " 78.74 cm Less
总重量(含盒式蓄能器) 6700.0 磅 3039.0 公斤 Less
转盘轴承直径 22.0 " 55.88 cm Less
转盘轴承安装螺栓测量值 0.75 " 1.9 cm Less
转盘轴承安装螺栓 8 级 8 级 Less