GSH15B-H-5-400-S

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
容量 0.52 yd3 0.4 m3 Less
重量 3186.0 磅 1445.0 公斤 Less
最大 提升能力 8818.0 磅 4000.0 公斤 Less
高度 - 叉齿闭合 65.75 " 1670.0 毫米 Less
高度 - 叉齿打开 53.15 " 1350.0 毫米 Less
直径 - 叉齿闭合 59.05 " 1500.0 毫米 Less
直径 - 叉齿打开 86.22 " 2190.0 毫米 Less
离地间隙 - 叉齿打开 23.62 " 600.0 毫米 Less
销直径 2.76 " 70.0 毫米 Less
十字头宽度 4.49 " 114.0 毫米 Less
总宽度 82.09 " 2085.0 毫米 Less
最大开度 77.32 " 1964.0 毫米 Less