GSH15B-H-5-500-C

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
容量 0.65 yd3 0.5 m3 Less
重量 3395.0 磅 1540.0 公斤 Less
最大 提升能力 8818.0 磅 4000.0 公斤 Less
高度 - 叉齿闭合 66.93 " 1700.0 毫米 Less
高度 - 叉齿打开 53.94 " 1370.0 毫米 Less
直径 - 叉齿闭合 59.05 " 1500.0 毫米 Less
直径 - 叉齿打开 88.58 " 2250.0 毫米 Less
离地间隙 - 叉齿打开 24.41 " 620.0 毫米 Less
销直径 2.76 " 70.0 毫米 Less
十字头宽度 4.49 " 114.0 毫米 Less
总宽度 84.45 " 2145.0 毫米 Less
最大开度 80.08 " 2034.0 毫米 Less