GSH20B-H-4-600-N

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
容量 0.75 yd3 0.6 m3 Less
重量 3472.0 磅 1575.0 公斤 Less
最大 提升能力 17637.0 磅 8000.0 公斤 Less
高度 - 叉齿闭合 67.72 " 1720.0 毫米 Less
高度 - 叉齿打开 56.69 " 1440.0 毫米 Less
直径 - 叉齿闭合 68.31 " 1735.0 毫米 Less
直径 - 叉齿打开 94.09 " 2390.0 毫米 Less
离地间隙 - 叉齿打开 25.39 " 645.0 毫米 Less
销直径 3.15 " 80.0 毫米 Less
十字头宽度 5.91 " 150.0 毫米 Less
总宽度 70.87 " 1800.0 毫米 Less
最大开度 81.26 " 2064.0 毫米 Less