GSH20B-H-4-800-N

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
容量 1.05 yd3 0.8 m3 Less
重量 3560.0 磅 1615.0 公斤 Less
最大 提升能力 17637.0 磅 8000.0 公斤 Less
高度 - 叉齿闭合 73.23 " 1860.0 毫米 Less
高度 - 叉齿打开 59.45 " 1510.0 毫米 Less
直径 - 叉齿闭合 68.31 " 1735.0 毫米 Less
直径 - 叉齿打开 102.17 " 2595.0 毫米 Less
离地间隙 - 叉齿打开 28.15 " 715.0 毫米 Less
销直径 3.15 " 80.0 毫米 Less
十字头宽度 5.91 " 150.0 毫米 Less
总宽度 75.98 " 1930.0 毫米 Less
最大开度 90.75 " 2305.0 毫米 Less