GSH22B-H-4-1000-N

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
容量 1308.0 yd3 1000.0 m3 Less
重量 5269.0 磅 2390.0 公斤 Less
最大 提升能力 26455.0 磅 12000.0 公斤 Less
高度 - 叉齿闭合 85.63 " 2175.0 毫米 Less
高度 - 叉齿打开 72.05 " 1830.0 毫米 Less
直径 - 叉齿闭合 80.71 " 2050.0 毫米 Less
直径 - 叉齿打开 116.14 " 2950.0 毫米 Less
离地间隙 - 叉齿打开 35.43 " 900.0 毫米 Less
销直径 3.54 " 90.0 毫米 Less
十字头宽度 7.87 " 200.0 毫米 Less
总宽度 87.8 " 2230.0 毫米 Less
最大开度 100.47 " 2552.0 毫米 Less