B20 直锤

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
冲击能级 2950.0 ft-lbf 4000.0 J Less
每分钟打击次数 400-800 400-800 Less
最小 额定流量 33.0 gal/min 125.0 L/min Less
最大 额定流量 39.6 gal/min 150.0 L/min Less
最大 工作重量 3704.0 lb 1680.0 kg Less
最小 工作重量 3704.0 1680.0 Less
最大 工作压力 2611.0 psi 18000.0 kPa Less
最小 工作压力 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
最小 整机重量 39683.0 lb 18000.0 kg Less
最大 整机重量 55116.0 lb 25000.0 kg Less
机具直径 5.3 " 135.0 mm Less

出色的工作效率

  • 经过现场作业验证的强大打击力。
  • 钎杆长度和设计经过优化。
  • 高等级钢材和热处理提供优异的输出能力。
  • 久经现场考验的超凡可靠性和耐用性

    <

  • 适用于采石、筑路工程、拆除、公用事业施工和一般建筑工程。
  • 破碎锤的设计、制造工艺、质量检查和测试确保机器拥有卓越的耐用性,可以应对严苛的应用场合。
  • 在交货前,所有破碎机均根据 ISO 质量控制体系进行测试。
  • 易于维护

  • 钎杆和衬套的易访问性让现场维护变得更轻松。
  • 下衬套可在现场更换。
  • 全长侧板 - 易于接触到服务点。
  • 强大的 Cat® 服务支持网络

  • 全面的安装和服务。
  • Cat 代理商提供各种零件。
  • Cat 代理商提供技术支持。