H160Es 磨损套件

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

H160Es 磨损套件液压锤是采石场、桥梁拆除以及其他大型拆除项目的宝贵资产。 原厂安装的磨损套件可提供额外保护,保障您的投资并让您持续不断地作业。

单位:
冲击能级 8500.0 ft-lbf 11524.0 J Less
每分钟打击次数 400-505 400-505 Less
最小 额定流量 58.0 gal/min 220.0 L/min Less
最大 额定流量 79.0 gal/min 300.0 L/min Less
最大 工作重量 7784.0 lb 3530.0 kg Less
最小 工作重量 7122.0 lb 3230.0 kg Less
最大 工作压力 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
最小 工作压力 2176.0 psi 15000.0 kPa Less
最小 整机重量 70600.0 lb 32024.0 kg Less
最大 整机重量 121300.0 lb 55021.0 kg Less
机具直径 6.28 in 159.5 mm Less

优异的破碎性能:日复一日

Cat 液压锤充分利用 Cat 挖掘机的力量,让您全班次、全天候不间断地持续作业。 无论您按照每小时吨数还是按照拆除速度来衡量性能,这款破碎锤均能顺利地完成任务。

破碎岩石,经济实惠

无论您选择购买全新、二手液压锤还是租赁液压锤,当地的 Cat 代理商都会帮助您选择最适合您的破碎解决方案。 无论条件如何变化,Cat 卓越的品质均会使您获益良多,因为您可以选择出售、折价交易或翻新机器:只要能让您和您的企业获得最大赢利。

专注于您的业务,而不是您的液压锤

您无需成为液压锤专家,一个电话,我们的专业人员就会为您提供帮助。 自动切断等内置功能可保护您的设备,免受拙劣操作技能或偶尔操作失误的影响。 内部缓冲和集成静音功能使作业产生的噪音和振动不会影响到驾驶室内的操作员。 如果您可以操作挖掘机,就可以熟练地操作 Cat 液压锤。

缩短维护保养时间

日常润滑轻而易举,通过高度适中的一个基本润滑点即可完成。 再加上 Cat 自动润滑系统,液压锤在运行时就可以得到润滑 – 这不仅节省了时间,还保护了您的投资。 衬套的旋转或更换可在 1 小时内完成。 气体检查每年一次,无需拆下液压锤即可快速完成。 您可以自己完成此项工作,或者 Cat 代理商也可以按照您的日程安排提供全面支持。

旨在满足您需求的升级选项

加装一个安装在液压锤上的自动润滑系统,可在多台机器上简化保养并提高可靠性,因而成为大型生产或拆除公司和租赁车队的理想选择。 您还可以加装磨损套件来保护液压锤,使其免受采石场、矿场和拆除现场等恶劣工作环境的影响。

不仅仅提供购买服务

需要了解您的液压锤的更多信息? 可以在线或通过当地的 Cat 代理商获取操作和保养视频。 在外地工作? 这不是问题。 无论您的作业地点位于何处,都能应对自如。因为 Cat 代理商的全球网络不仅可为您提供设备支持和保养,还能提供所需的液压锤零件和服务。 没有其他制造商能做到这一点。