< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

H25D 液压锤将简易性与一流的功率重量比相结合,适合拆除和回收承包商在建筑物内和不易进出的区域中作业。 这款破碎锤专为您的 300.9 小型挖掘机而设计,它附有安装支架,易于安装,随时可以投入使用。

单位:
冲击能级 150.0 ft-lbf 203.0 J Less
每分钟打击次数 1000-1900 1000-1900 Less
最小 额定流量 3.9 gal/min 15.0 L/min Less
最大 额定流量 6.6 gal/min 25.0 L/min Less
最大 工作重量 154.0 lb 70.0 kg Less
最小 工作重量 154.0 70.0 Less
最大 工作压力 2393.0 psi 16500.0 kPa Less
最小 工作压力 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
最小 整机重量 1760.0 lb 798.0 kg Less
最大 整机重量 2430.0 lb 1102.0 kg Less
机具直径 1.42 " 36.0 mm Less

最大限度地延长正常运行时间

只要您需要,H25D 就能日复一日地持续运行,让您高枕无忧。 这款液压锤只有两个运动部件,是您可靠的破碎锤解决方案。

紧凑型动力

这款液压锤可在狭小空间内工作,但丝毫不会减小您将获得的动力。 高打击速度和恒定打击能量提供了破碎混凝土的动力。

易于维护

维护要求极低,这意味着您只需专注于完成自己的工作,而无需担心您的液压锤。 当需要维护时,快速更换的衬套系统能让您迅速恢复工作。

全面的解决方案

只有 Cat 能够为您提供全面的解决方案:挖掘机、液压锤和液压系统无缝集成,提供一站式解决方案。 此外,整套设备都能由您的 Cat 代理商或世界各地的任何 Cat 代理商进行维修。