< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

H45Es 液压锤结构紧凑,采用消音设计,非常适合在医院区和住宅区等噪音限制区域内进行人行道、车道、路缘和煤渣砖块的拆除工作。 这些破碎锤能够与您的小型挖掘机无缝集成。

单位:
冲击能级 400.0 ft-lbf 542.0 J Less
每分钟打击次数 780-1800 780-1800 Less
最小 额定流量 6.6 gal/min 25.0 L/min Less
最大 额定流量 16.0 gal/min 62.0 L/min Less
最大 工作重量 551.0 lb 250.0 kg Less
最小 工作重量 320.0 lb 145.0 kg Less
最大 工作压力 2466.0 psi 17000.0 kPa Less
最小 工作压力 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
最小 整机重量 3310.0 lb 1501.0 kg Less
最大 整机重量 7060.0 lb 3202.0 kg Less
机具直径 1.97 in 50.0 mm Less

小空间、大性能

当您需要拆除人行道、在建筑物内作业或改造地基时,您需要在您的小型挖掘机或滑移转向装载机上加装 Cat 液压锤。 这种紧凑型破碎锤适合在狭小空间使用,但仍具有完成作业所需的强劲动力,从而将小型建筑和施工设备的使用扩展到场地准备和轻型拆除作业中。

一个液压锤,多种解决方案

可以使用同一个液压锤开凿沥青、穿透混凝土或破碎超大型岩石。 您的破碎锤可以根据您的需求配备一系列机具:尖头石錾、钝头破碎锤、凿子、铲子,甚至压实板。 一个附件为您提供多种解决方案。

破碎混凝土,经济实惠

无论您选择购买全新、二手液压锤还是租赁液压锤,当地的 Cat 代理商都会帮助您选择最适合您的破碎解决方案。 无论条件如何变化,Cat 卓越的品质均会使您获益良多,因为您可以选择出售、折价交易或翻新机器:只要能让您和您的企业获得最大赢利。

专注于您的业务,而不是您的液压锤

您无需成为液压锤专家,一个电话,我们的专业人员就会为您提供帮助。 自动切断等内置功能可保护您的设备,免受拙劣操作技能或偶尔操作失误的影响。 内部缓冲和集成静音功能使作业产生的噪音和振动不会影响到驾驶室内的操作员。 如果您可以操作滑移转向装载机或小型挖掘机,就可以熟练地操作 Cat 液压锤。

缩短维护保养时间

日常润滑轻而易举,通过高度适中的一个基本润滑点即可完成。 衬套的旋转或更换可在 1 小时内完成。 气体检查每年一次,无需拆下液压锤即可快速完成。 您可以自己完成此项工作,或者 Cat 代理商也可以按照您的日程安排提供全面支持。

不仅仅提供购买服务

需要了解您的液压锤的更多信息? 可以在线或通过当地的 Cat 代理商获取操作和保养视频。 在外地工作? 这不是问题。 无论您的作业地点位于何处,都能应对自如。因为 Cat 代理商的全球网络不仅可为您提供设备支持和保养,还能提供所需的液压锤零件和服务。 没有其他制造商能做到这一点。