< 后退

融资和保险
了解详情

概述

PF-48 是一款“固定”控制式采伐联合机头,使操作员可完全控制采伐的树木。 这种控制力允许操作员在阔叶树材的间伐(PF-48 的主要应用场合)期间砍伐并定位树木,且不会破坏留存木。 独一无二的四滚轮设计已经过 15 年以上的严苛阔叶树材应用现场验证,是一款功能强劲、制造优良的产品。

尺寸

单位:
高度 83.0 " 2108.0 毫米 Less
最大全覆盖砍伐直径 18.8 " 478.0 毫米 Less
锯刀最大开口 31.0 " 788.0 毫米 Less
滚轮最大开口 19.0 " 482.0 毫米 Less
最小全覆盖砍伐直径 3.4 " 86.0 毫米 Less
重量 4600.0 磅 2090.0 公斤 Less
宽度(砍伐臂闭合时) 52.0 " 1321.0 毫米 Less
宽度(砍伐臂打开时) 62.0 " 1577.0 毫米 Less

技术规格

- 杆长 34.0 " 864.0 毫米 Less
- 最大链速 51.0 ft/sec 16.0 m/秒 Less
- 最大锯切直径 24.0 " 610.0 毫米 Less
链条油箱容量 4.5 加仑 17.0 L Less
链条张紧度 自动 自动 Less
控制和测量系统 Joral Joral Less
砍伐压力 可调式 可调式 Less
电气系统电压 12 或 24 12 或 24 Less
进给滚轮马达 2 2 Less
进给滚轮 4 4 Less
浮动式或固定式顶部砍伐刀 固定 固定 Less
液压流量最低要求 35.0 加仑/分钟 132.0 升/分钟 Less
最高液压压力要求 4090.0 psi 282.0 bar Less
主锯 - 杆节距/类型 0.75 " 19.0 毫米 Less
最大进刀力(配有标准 马达) 7500.0 磅 33.0 kN Less
最大进给速度(配有标准马达) 14.2 ft/sec 4.3 m/秒 Less
马达尺寸 934 cc(可选装 780cc) 934 cc(可选装 780cc) Less
活动式砍伐臂 2 2 Less
滚轮马达品牌 Poclain MS08 Poclain MS08 Less
滚轮马达类型 径向活塞式 径向活塞式 Less
旋转器 卡特彼勒 卡特彼勒 Less
旋转器旋装角度(º)- 非连续式 360 - 软管受限 360 - 软管受限 Less
树桩喷洒系统 选装 选装 Less